Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497668
Code de commande complet: 871869949766800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED50 [LED module 5000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024207 fr_BE pdf 124.6 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024207_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
Dessins CAO
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB