Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, DynaDimmer avec présélections fixes version 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497583
Code de commande complet: 871869949758300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED50 [LED module 5000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024198 fr_BE pdf 149.1 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024198_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT