Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 15.8 W, 1160 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive, Classe électrique I, IP66, SRG4-4
BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 1160 lm, 15.8 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV en mode différentiel et 4 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans