La gamme CityCharm est conçue pour une utilisation dans les zones urbaines où l'éclairage confortable, l'ambiance et le design jouent un rôle important. Elle offre trois designs emblématiques et intemporels : CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) et CityCharm fluid (BDS492), ainsi que divers accessoires décoratifs et pratiques. Vous pouvez ainsi créer une solution d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Que vous choisissiez des lumières LED de type cordoba, cone ou fluid, CityCharm vous offre un confort visuel élevé tout en maintenant d'excellentes performances. Cette gamme propose deux technologies d'éclairage innovantes : GentleBeam pour maximiser le confort visuel ou ClearGuide (cordoba ou cone) pour optimiser l’éclairage vertical et le guidage visuel. Pour personnaliser davantage votre solution d'éclairage CityCharm, les accessoires de décoration de cette gamme permettent de définir le volume de la vasque et de modifier son apparence. Un éventail de crosses et de mâts est également disponible pour vous aider à remodeler vos zones résidentielles et le centre de votre ville de la manière la plus élégante qui soit.
Gamme élégante et emblématique, renforcée par des solutions de mâts et de crosses dédiées pour créer des styles distinctifs
Éclairage confortable grâce aux technologies GentleBeam ou ClearGuide
Choix de formes de luminaires, d’effets de couleur, de mâts et de crosses
Outils de diffusion pour créer un confort visuel et inserts colorés pour améliorer l’ambiance