Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe électrique I, IP66, STD
BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans