Belgique - Français

Philips Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Distribution Metronomis semi-intensive, Classe de sécurité II, IP65, SRG10-10

BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Crosse pour fixation sur mât diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution Metronomis semi-intensive, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 912300024870
Code de commande complet: 871951421223700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit