Belgique - Français

Philips FWC LED

Créez un sentiment de sécurité

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Vous vous sentirez en sécurité avec ce luminaire de sécurité mural écoénergétique. La disposition des LED et le cache du boîtier diffusent idéalement une lumière plus faible vers les murs, dans les couloirs et la zone environnante.

Avantages

  • Efficacité énergétique

  • Utilisation extérieure

Caractéristiques

  • Panneau LED avec bon rendu lumineux CRI 80 et flux disponible en 660 lm et 1 340 lm

  • Versions disponibles avec cellule photoélectrique

Applications

  • Zone résidentielle
  • Zone industrielle
  • Éclairage de sécurité

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet FWC LED fr_BE pdf 225.9 kB
Notice de montage
FWC LED mounting instructions pdf 700.5 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 2.0 MB

Visuels

Family-Photographs-FWC LED
Ressources multiples - Visuals