Belgique - Français

Philips UniStrip G4

UniStrip G4 – Luminaire LED linéaire hautes performances à installer en surface pour des applications d'éclairage architectural fixes ou dynamiques en extérieur

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

UniStrip G4 est un luminaire LED linéaire hautes performances conçu pour l'extérieur, installation en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade. Une famille qui répond à tous vos besoins : éclairage de façade, éclairage rasant ainsi qu'un éclairage linéaire par projection. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Des multiples options de contrôle DMX jusqu'à 8 pixels (8IDs) sont disponibles pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Avantages

  • Deux versions disponibles avec LED haute puissance et basse puissance

  • Plusieurs optiques de diffusions pour répondre à toutes les applications

Caractéristiques

  • Six sous-familles affichant des puissances de 3W à 120W

  • Alimentation 220-240V AC ou 24V DC

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Paysage
  • Places et parcs

Avertissement et sécurité

  • Pour une utilisation en extérieur uniquement