Belgique - Français

Philips UniSpot

Spot architectural au design sophistiqué et compact

Produits

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
8721103702920
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
8721103702937
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
8721103702944
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
8721103702951
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
8721103702968
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
8721103702975
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
8721103702982
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
8721103702999

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui équilibre beauté et fonctionnalité. La gamme est composée d'une géométrie cylindrique, scindée en deux sections par une ligne. La partie avant intègre le module d'éclairage, tandis que la partie arrière intègre la dissipation thermique et une structure articulée et réglable pour des installations polyvalentes, simplifiant la mise en oeuvre et l'expérience utilisateur. Grâce à sa simplicité, UniSpot s'intègre discrètement aux espaces urbains.

Avantages

  • Design élégant et minimaliste, adapté à divers environnements et applications

  • Conception robuste avec indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur

Caractéristiques

  • En standard : 3000K et 4000K, RGB+3000K et RGB+4000K pour BVP378

  • Options : 2200K, 2700K, 5000K, et mono-couleur

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Bâtiments publics
  • Parcs et places

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniSpot fr_BE pdf 483.3 kB

Visuels

Family-Photographs-UniSpot
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Collection IES de familles
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB