Belgique - Français

Philips UniString

Luminaires pixel à vision directe pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

UniString est un éclairage architectural à LED pour point de vision directe, compact, conçu pour les applications d'éclairage architectural et de façades multimédias en extérieur. Les lentilles optiques de conception mécanique, robustes, faciles à installer et uniques font d'UniString la solution idéale pour les façades de bâtiments/multimédias, les ponts, les enceintes sportives, les théâtres, les parcs d’attractions et les centres de loisirs. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Proposé en distributions optiques symétriques et asymétriques avec option de commande DMX pour donner aux architectes et concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et de designs sans restriction.

Avantages

  • Proposé en trois tailles et trois puissances pour répondre aux besoins de n’importe quelle application.

  • Conception robuste et caractéristiques de projection IP66 pour les applications en extérieur.

Caractéristiques

  • Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.

  • 5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Espaces paysagers
  • Parcs et places

Avertissement et sécurité

  • Pour utilisation extérieure uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniString fr_BE pdf 371.5 kB
Notice de montage
UniString pdf 18.3 MB

Visuels

Family-Photographs-UniString
Ressources multiples - Visuals