Belgique - Français

Philips UniDot G2

Des points lumineux qui allument la créativité

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

UniDot G2 est un éclairage architectural à LED pour point de vision directe, compact, conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications d'éclairage sur façade et en extérieur. Les lentilles optiques mécaniques et robustes uniques font d'UniDot G2 la solution idéale pour les façades de bâtiments, les ponts, les théâtres, les parcs d’attractions et les centres de loisirs. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Trois options de lentilles optiques et l'interface de commande DMX offrent aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites.

Avantages

  • Versions LED haute et basse puissances disponibles pour répondre à tous les besoins.

  • Trois différentes lentilles optiques adaptées à toutes les applications de vision directe.

Caractéristiques

  • Trois tailles et versions LED haute et basse puissances disponibles.

  • Standard RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Espaces paysagers
  • Parcs et places

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniDot G2 fr_BE pdf 649.5 kB
Notice de montage
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Visuels

Family-Photographs-UniDot G2
Ressources multiples - Visuals