Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Optique asymétrique double 35° dépoli, Blanc, BP

BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR

Description du produit

Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Optique asymétrique double 35° dépoli, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169618084
Code de commande complet: 872016961808400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103780 fr_BE pdf 269.7 kB

Brochures

Notice de montage
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103780_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103780_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ies 8.5 kB
LDT
LDT File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ldt 9.5 kB