Belgique - Français

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Blanc

Description du produit

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Blanc

Code de commande: 910925869521
Code de commande complet: 871951477310399

Caractéristiques

Longueur totale
1.520 mm
Largeur totale
80 mm
Hauteur totale
65 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
65 x 80 x 1520 mm
Matériaux
Acier
Indice de protection
IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques
-
Couleur des accessoires
Blanc
Poids net (pièce)
1,350 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869521 fr_BE pdf 186.3 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos universal Installation blind unit pdf 482.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910925869521_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925869521_EU
Ressources multiples - Visuals