Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 56 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Noir, IP20

LL551X 105S/840 UE DIA NB BK

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de gradation Dali, 10500 lm, 56 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169955028
Code de commande complet: 872016995502800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870849 fr_BE pdf 417.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870849_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870849_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL551X 105S/840 UE DIA NB BK IES
Fichier Revit
LL551X 105S/840 UE DIA NB BK 910925870849 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 105S/840 UE DIA NB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 105S/840 UE DIA NB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 105S/840 UE DIA NB BK LDT