Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 88 W, 1478 mm, 13300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20
LL551X 133S/840 NE DIA NB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 13300 lm, 88 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans