Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 130 W, 2215 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20

LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 24000 lm, 130 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169956889
Code de commande complet: 872016995688900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871036 fr_BE pdf 410.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871036_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871036_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH IES
Fichier Revit
LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH 910925871036 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X BV 240S/840 UE DIA NB WH LDT