Philips Maxos Unify, Trunking light unit, High efficiency, 91 W, 1478 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20

LL551X 160S/840 HE DIA NB WH

Description du produit

Trunking light unit, High efficiency, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169956834
Code de commande complet: 872016995683400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871031 fr_BE pdf 398.7 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871031_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871031_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL551X 160S/840 HE DIA NB WH IES
Fichier Revit
LL551X 160S/840 HE DIA NB WH 910925871031 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 160S/840 HE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 160S/840 HE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 160S/840 HE DIA NB WH LDT