Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 88 W, 1478 mm, 13300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL551X 133S/840 NE DIA WB WH

Description du produit

Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 13300 lm, 88 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169956803
Code de commande complet: 872016995680300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871028 fr_BE pdf 400.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871028_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871028_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL551X 133S/840 NE DIA WB WH IES
Fichier Revit
LL551X 133S/840 NE DIA WB WH 910925871028 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 133S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 133S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 133S/840 NE DIA WB WH LDT