Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 74 W, 2215 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL552X 123S/840 NE DIA VWB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 12300 lm, 74 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans