Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 48.5 W, 2215 mm, 8400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH

Description du produit

Trunking light unit, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 8400 lm, 48.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169956773
Code de commande complet: 872016995677300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871026 fr_BE pdf 393.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871026_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871026_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH IES
Fichier Revit
LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH 910925871026 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 84S/840 NE DIA VWB WH LDT