Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 38.5 W, 1478 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH

Description du produit

Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 6600 lm, 38.5 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8720169956766
Code de commande complet: 872016995676600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871025 fr_BE pdf 390.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871025_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871025_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH IES
Fichier Revit
LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH 910925871025 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH LDT