Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20

LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH

Description du produit

Trunking light unit, L1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux

Code de commande: 8720169955868
Code de commande complet: 872016995586800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870934 fr_BE pdf 397.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870934_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870934_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH IES
Fichier Revit
LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH 910925870934 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 105S/840 NE DIA NB C-2R WH LDT