Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL553X 105S/840 NE DIA WB C-2R WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, L1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans