Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL553X 105S/840 NE DIA WB WH

Description du produit

Trunking light unit, L1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8720169955813
Code de commande complet: 872016995581300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870929 fr_BE pdf 399.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870929_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870929_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL553X 105S/840 NE DIA WB WH IES
Fichier Revit
LL553X 105S/840 NE DIA WB WH 910925870929 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 105S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 105S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 105S/840 NE DIA WB WH LDT