Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL553X 40S/840 UE DIA WB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans