Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA NB WH

Description du produit

Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8720169955141
Code de commande complet: 872016995514100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870861 fr_BE pdf 397.5 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870861_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870861_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH IES
Fichier Revit
LL553X 80S/840 NE DIA NB WH 910925870861 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH LDT