Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL552X 62S/840 UE DIA WB WH

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 6200 lm, 31 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169955059
Code de commande complet: 872016995505900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870852 fr_BE pdf 412.4 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870852_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870852_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL552X 62S/840 UE DIA WB WH IES
Fichier Revit
LL552X 62S/840 UE DIA WB WH 910925870852 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 UE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 UE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 UE DIA WB WH LDT