Belgique - Français

Philips Maxos LED Performer, 50.2 W, 7500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau semi-intensif, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH

Description du produit

Aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8718696879672
Code de commande complet: 871869687967299

Caractéristiques

Code famille lampe
75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500458125 fr_BE pdf 368.4 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910500458125_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500458125_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH LDT