Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Noir, IP20
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Noir, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans