Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Noir, IP20

LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE

Description du produit

trunking light unit, L1138 mm, Acier, Noir, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870808
Code de commande complet: 872016988899900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870808 fr_BE pdf 319.4 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870808_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870808_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870808 REVIT
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK HE LDT