Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Texturé, Blanc, IP54

LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE

Description du produit

trunking light unit, L2395 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870770
Code de commande complet: 872016988925500

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870770 fr_BE pdf 339.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870770_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870770_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870770 REVIT
Dialux
ULD File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL623X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE LDT