Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE

Description du produit

trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870769
Code de commande complet: 872016988924800

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870769 fr_BE pdf 334.0 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870769_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870769_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870769 REVIT
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE LDT