Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20, EL-DC

LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 9 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910925870756
Code de commande complet: 872016988911800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870756 fr_BE pdf 337.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870756_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870756_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870756 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE LDT