Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, UltraEfficient, 82 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169474987
Code de commande complet: 872016947498700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870172 fr_BE pdf 388.5 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Notice de montage
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870172_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870172_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE IES
Fichier Revit
LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE 910925870172 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH UE LDT