Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 36 W, L2276 mm, 5300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Opale, Opale, Blanc, ELP3h

LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 5300 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 9 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8720169473898
Code de commande complet: 872016947389800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870062 fr_BE pdf 388.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Notice de montage
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870062_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870062_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE IES
Fichier Revit
LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE 910925870062 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 DIA O-PC 13 ELP3 WH HE LDT