Description du produit
Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Communication par la lumière visible, 10400 lm, 66 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles