Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI, Opale, Opale, Blanc, VLC

LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA

Description du produit

Trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible communication par la lumière visible (VLC) (intégré), Communication par la lumière visible, 5200 lm, 34.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169473782
Code de commande complet: 872016947378200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870051 fr_BE pdf 203.0 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB
Notice de montage
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870051_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870051_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA IES
Fichier Revit
LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA 910925870051 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA LDT