Belgique - Français

Philips TrueLine Suspension, 29.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 3300 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3300 lm, 29.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514972674
Code de commande complet: 871951497267400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106153 fr_BE pdf 458.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106153_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106153_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Dialux
ULD File - SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU LDT