Belgique - Français

Philips TrueLine Suspension, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK

Description du produit

2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514973060
Code de commande complet: 871951497306000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106209 fr_BE pdf 736.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106209_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106209_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK IES
Fichier Revit
SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK 910505106209 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK ULD
Relux
ROLF File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK LDT