Belgique - Français

Philips LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, B22, 6500 K, 850 lm, 15000 hour(s), Plastic

LED Sensor 8W B22 CDL FR 1PF/6 APR

Description du produit

LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, B22, 6500 K, 850 lm, 15000 hour(s), Plastic, 106 lm/W

Code de commande: 929002400219
Code de commande complet: 871951497245200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106162 fr_BE pdf 457.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106162_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106162_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Dialux
ULD File - SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT