Belgique - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925868352
Code de commande complet: 871951462416000

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit