Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready

PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH

Description du produit

Pendant with recessed base, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838390
Code de commande complet: 872016983839000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104950 fr_BE pdf 368.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104950_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104950_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH IES
Fichier Revit
PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH 910505104950 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH LDT