Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH

Description du produit

Pendant with recessed base, Polycarbonate, Noir, Suspension, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838383
Code de commande complet: 872016983838300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104949 fr_BE pdf 274.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104949_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104949_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH IES
Fichier Revit
PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH 910505104949 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH LDT