Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Description du produit

Pendant with recessed base, Polycarbonate, Noir, Suspension, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838369
Code de commande complet: 872016983836900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104947 fr_BE pdf 370.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104947_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104947_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Fichier Revit
PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT