Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Description du produit

Pendant with recessed base, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838321
Code de commande complet: 872016983832100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104943 fr_BE pdf 253.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104943_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104943_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Fichier Revit
PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH 910505104943 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT