Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready

PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH

Description du produit

Pendant, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169838307
Code de commande complet: 872016983830700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104941 fr_BE pdf 369.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104941_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104941_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH IES
Fichier Revit
PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH 910505104941 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH LDT