Philips Suspension GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Pendant, Polycarbonate, Noir, Suspension, Système Interact Ready de gradation Dali, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans