Philips OneEase

OneEase – Rapide à installer, polyvalent, conçu pour des performances de haute qualité

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
8721103458919
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
8721103458933
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
8721103458940
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
8721103458957
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
8721103458971
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
8721103458988
BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
BN510C 80S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
8721103458995
BN510C 80S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
BN510C 80S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
8721103459015

Informations sur la famille de produits

Description

OneEase est une solution d'éclairage polyvalente pour les entrepôts, les installations sportives intérieures et les magasins de détail. Conçu pour simplifier l'installation et l'entretien, il associe une excellente qualité de lumière à un large choix d'options de montage, notamment le montage en surface, la suspension à fils, le montage horizontal sur fil, les rails MEKA, les supports anti-billes et les supports inclinables. Conçu pour la fiabilité à long terme, OneEase minimise les besoins de maintenance et réduit les coûts associés, en faisant le choix idéal pour un large éventail d’applications. Sa conception économe en énergie aide à réduire les coûts d’exploitation tout en offrant un coût total de possession (TCO) attractif. La gamme de produits offre un large choix d’angles de faisceau (étroit, large et très large), de flux lumineux, d’options de connectivité et d’accessoires d’installation. Différentes méthodes de montage et options de câblage, incluant le câblage traversant monophasé et triphasé, assurent une installation rapide et facile. Pour les applications sportives en intérieur, OneEase peut être configuré en version résistante aux impacts de balle ou renforcé par un couvercle supplémentaire résistant aux balles et des supports de montage dédiés. De plus, OneEase est prêt à s’intégrer à des systèmes d’éclairage connectés tels qu’Interact. Il propose des options de connectivité pour les installations en sous-plafond (capteur IA4), à hauteur moyenne (capteur MPM) et en grande hauteur (capteur MPH). Un éclairage fiable et à haute efficacité, associé à une connectivité intelligente, fait de OneEase un choix tourné vers l’avenir. Conçu dans le respect des principes de l’économie circulaire, OneEase accorde la priorité à la durabilité, à la maintenabilité et à la recyclabilité pour soutenir un avenir durable. Toutes les informations pertinentes sur les produits sont facilement accessibles via l’application Signify Service Tag.

Avantages

  • Architecture produit intelligente

  • Ouverture rapide du verrouillage, connexion électrique sans outils

Caractéristiques

  • Remplacement des luminaires traditionnels équipés de lampes fluorescentes de 18W à 58W

  • Haute efficacité jusqu’à 190 lm/W

Applications

  • Entrepôts
  • Commerces
  • Établissements scolaires
  • Salles de sport en intérieur

Avertissement et sécurité

  • Les surfaces optiques ne doivent être nettoyées qu’avec un chiffon sans peluches et sans détergents.

  • N’installez pas le luminaire dans des endroits où il sera exposé à l’humidité et aux produits chimiques.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet OneEase BN510C fr_BE pdf 569.3 kB

Visuels

Family-Photographs-OneEase
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-OneEase
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Déclaration environnementale du produit
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB
Déclaration environnementale du produit
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB