Philips OneEase, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, Sans fil, Transparent, IP23
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Batten, Aluminium, Aluminium, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 5500 lm, 34 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP23 | Protection des doigts, protection contre la pluie/pulvérisation, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, SC | Câble de sécurité
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans