Philips OneEase, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, Sans fil, Transparent, IP23
BN510C 200S/840 HE SIA L1900 NB IA4 PI5T
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Batten, Aluminium, Aluminium, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, IP23 | Protection des doigts, protection contre la pluie/pulvérisation, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, SC | Câble de sécurité
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 200S [LED module, system flux 20000 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans